| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 100 - 999 | 2.891 ฿ |
| 1000 - 3999 | 2.742 ฿ |
| 4000 + | 2.608 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวของจุดยึด | 24 mm |
|---|---|
| ความยาวของจุดยึด | 0.945 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.551 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 14 mm |
| ความสูงหัว | 1.2 mm |
| ความสูงหัว | 0.047 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.232 - 0.283 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 5.9 - 7.2 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 2.0 - 19.0 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.079 - 0.748 in |
| ความสูงโดยรวม | 0.992 in |
| ความสูงโดยรวม | 25.2 mm |
| สี | ธรรมชาติ |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| ประเภทหมุด | หมุดตะขอ |
| ประเภท | แบบที่ 1 |
| รูปทรงหัวหมุด | มัด |
| ประเภทไดรฟ์ | ไม่มีร่องบาก |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ