Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวของจุดยึด | 27.2 mm |
|---|---|
| ความยาวของจุดยึด | 1.071 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 19.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.748 in |
| ความสูงหัว | 1.5 mm |
| ความสูงหัว | 0.059 in |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.028 - 0.787 in |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.7 - 20.0 mm |
| ความสูงโดยรวม | 1.13 in |
| ความสูงโดยรวม | 28.7 mm |
| สี | ธรรมชาติ |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| ประเภทหมุด | หมุดตะขอ |
| ประเภท | แบบที่ 3 |
| รูปทรงหัวหมุด | มัด |
| ประเภทไดรฟ์ | ไม่มีร่องบาก |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |