Menu Search

หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.6 - 6.4 mm | 0.063 - 0.252 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

หมุดย้ำแบบมีเงี่ยงยื่นตลอดก้าน เป็นโซลูชันการจับยึดที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเชื่อมต่อแผงหลายความหนาและหลายประเภทวัสดุ สามารถใช้เป็นหมุดย้ำและสกรู ประกอบได้เร็วและง่าย แทนที่รายการที่: 1097594
รหัสรายการ:

27XT1250250

2057 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 4999 3.2302 ฿
5000 - 9999 3.0696 ฿
10000 + 2.909 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

3,230.20 ฿

1000 x 3.2302 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวของจุดยึด 8.2 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.7 mm
ความสูงหัว 1.6 mm
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 3.2 mm
ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.6 - 6.4 mm
ความสูงโดยรวม 9.7 mm
สี สีดำ
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
ประเภทหมุด หมุดตะขอ
รูปทรงหัวหมุด มัด
ประเภทไดรฟ์ ไม่มีร่องบาก
รูปแบบหมุดยึด กดเข้า

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา