Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 4.13 ฿ |
| 5000 - 9999 | 3.921 ฿ |
| 10000 + | 3.726 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวของจุดยึด | 0.384 in |
|---|---|
| ความยาวของจุดยึด | 9.8 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.787 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 20 mm |
| ความสูงหัว | 0.100 in |
| ความสูงหัว | 2.5 mm |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.281 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 7.15 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 15.75 - 6.35 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.62 - 0.25 in |
| ความสูงโดยรวม | 0.484 in |
| ความสูงโดยรวม | 12.3 mm |
| สี | สีดำ |
| วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| ประเภทหมุด | หมุดตะขอ |
| รูปทรงหัวหมุด | มัด |
| ประเภทไดรฟ์ | ไม่มีร่องบาก |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |