Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 8.951 ฿ |
| 5000 - 9999 | 8.505 ฿ |
| 10000 + | 8.074 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวของจุดยึด | 22.7 mm |
|---|---|
| ความยาวของจุดยึด | 0.894 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 20 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.787 in |
| ความสูงหัว | 2.5 mm |
| ความสูงหัว | 0.100 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.28 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 7.1 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.063 - 0.752 in |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 1.6 - 19.1 mm |
| ความสูงโดยรวม | 0.994 in |
| ความสูงโดยรวม | 25.2 mm |
| สี | สีดำ |
| วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| ประเภทหมุด | หมุดตะขอ |
| รูปทรงหัวหมุด | มัด |
| ประเภทไดรฟ์ | ไม่มีร่องบาก |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |