Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 18.579 ฿ |
| 5000 - 9999 | 17.651 ฿ |
| 10000 + | 16.76 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวของจุดยึด | 1.669 in |
|---|---|
| ความยาวของจุดยึด | 42.4 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.874 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 22.2 mm |
| ความสูงหัว | 2.5 mm |
| ความสูงหัว | 0.100 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.311 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 7.9 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.063 - 1.5 in |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 1.6 - 38.1 mm |
| ความสูงโดยรวม | 44.9 mm |
| ความสูงโดยรวม | 1.769 in |
| สี | สีดำ |
| วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| ประเภทหมุด | ต้นสน |
| รูปทรงหัวหมุด | มัด |
| ประเภทไดรฟ์ | ไม่มีร่องบาก |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |