Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 100 - 999 | 3.977 ฿ |
| 1000 - 3999 | 3.777 ฿ |
| 4000 + | 3.587 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวของจุดยึด | 12.5 mm |
|---|---|
| ความยาวของจุดยึด | 0.492 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 11.2 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.441 in |
| ความสูงหัว | 1.1 mm |
| ความสูงหัว | 0.043 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.193 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 4.9 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 2.4 - 7.4 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.094 - 0.291 in |
| ความสูงโดยรวม | 0.535 in |
| ความสูงโดยรวม | 13.6 mm |
| สี | สีดำ |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| ประเภทหมุด | หมุดตะขอ |
| ประเภท | แบบที่ 1 |
| รูปทรงหัวหมุด | มัด |
| ประเภทไดรฟ์ | ไม่มีร่องบาก |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |