Menu Search

หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.0 - 8.0 mm | 0.079 - 0.315 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

หมุดย้ำแบบมีเงี่ยงยื่นตลอดก้าน เป็นโซลูชันการจับยึดที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเชื่อมต่อแผงหลายความหนาและหลายประเภทวัสดุ สามารถใช้เป็นหมุดย้ำและสกรู ประกอบได้เร็วและง่าย เหมาะกับรูที่มีเกลียว ไม่มีเกลียว รูเจาะ หรือรูปั๊ม
รหัสรายการ:

468816

8238 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 8.334 ฿
10000 - 39999 7.916 ฿
40000 + 7.517 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

8,334.00 ฿

1000 x 8.334 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวของจุดยึด 12.7 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 15.5 mm
ความสูงหัว 1 mm
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 6.0 mm
ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.0 - 8.0 mm
ความสูงโดยรวม 13.7 mm
สี สีดำ
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
ประเภทหมุด หมุดตะขอ
ประเภท แบบที่ 1
รูปทรงหัวหมุด มัด
ประเภทไดรฟ์ ไม่มีร่องบาก
รูปแบบหมุดยึด กดเข้า

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา