| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 8.334 ฿ |
| 10000 - 39999 | 7.916 ฿ |
| 40000 + | 7.517 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวของจุดยึด | 0.591 in |
|---|---|
| ความยาวของจุดยึด | 15 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 16 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.630 in |
| ความสูงหัว | 0.079 in |
| ความสูงหัว | 2 mm |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 6.0 mm |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.236 in |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.098 - 0.315 in |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 2.5 - 8.0 mm |
| ความสูงโดยรวม | 0.670 in |
| ความสูงโดยรวม | 17 mm |
| สี | สีดำ |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| ประเภทหมุด | หมุดตะขอ |
| ประเภท | แบบที่ 1 |
| รูปทรงหัวหมุด | มัด |
| ประเภทไดรฟ์ | ไม่มีร่องบาก |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ