| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 2.023 ฿ |
| 10000 - 39999 | 1.921 ฿ |
| 40000 + | 1.828 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวของจุดยึด | 15.9 mm |
|---|---|
| ความยาวของจุดยึด | 0.626 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 19.1 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.752 in |
| ความสูงหัว | 0.031 in |
| ความสูงหัว | 0.8 mm |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 6.4 mm |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.252 in |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 2.7 - 7.3 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.106 - 0.287 in |
| ความสูงโดยรวม | 16.7 mm |
| ความสูงโดยรวม | 0.657 in |
| สี | สีดำ |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| ประเภทหมุด | หมุดตะขอ |
| ประเภท | แบบที่ 1 |
| รูปทรงหัวหมุด | มัด |
| ประเภทไดรฟ์ | ไม่มีร่องบาก |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ