Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 3.591 ฿ |
| 10000 - 39999 | 3.41 ฿ |
| 40000 + | 3.243 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวของจุดยึด | 34.8 mm |
|---|---|
| ความยาวของจุดยึด | 1.370 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 30 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 1.181 in |
| ความสูงหัว | 2.2 mm |
| ความสูงหัว | 0.087 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 7.0 - 7 mm |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.276 - 0.276 in |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.079 - 0.984 in |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 2.0 - 25.0 mm |
| ความสูงโดยรวม | 37 mm |
| ความสูงโดยรวม | 1.457 in |
| สี | สีดำ |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| ประเภทหมุด | หมุดตะขอ |
| ประเภท | แบบที่ 1 |
| รูปทรงหัวหมุด | มัด |
| ประเภทไดรฟ์ | ไม่มีร่องบาก |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |