| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 7.457 ฿ |
| 10000 - 39999 | 7.085 ฿ |
| 40000 + | 6.733 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวของจุดยึด | 0.744 in |
|---|---|
| ความยาวของจุดยึด | 18.9 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.626 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 15.9 mm |
| ความสูงหัว | 1 mm |
| ความสูงหัว | 0.039 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.276 - 0.283 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 7.0 - 7.2 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 2.4 - 11.9 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.094 - 0.469 in |
| ความสูงโดยรวม | 19.9 mm |
| ความสูงโดยรวม | 0.783 in |
| สี | สีดำ |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| ประเภทหมุด | หมุดตะขอ |
| ประเภท | แบบที่ 1 |
| รูปทรงหัวหมุด | มัด |
| ประเภทไดรฟ์ | ไม่มีร่องบาก |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ