Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 18.328 ฿ |
| 10000 - 39999 | 17.409 ฿ |
| 40000 + | 16.542 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวของจุดยึด | 1.110 in |
|---|---|
| ความยาวของจุดยึด | 28.2 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.858 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 21.8 mm |
| ความสูงหัว | 3.5 mm |
| ความสูงหัว | 0.138 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.394 - 0.394 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 10.0 - 10 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.059 - 0.787 in |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 1.5 - 20.0 mm |
| ความสูงโดยรวม | 1.248 in |
| ความสูงโดยรวม | 31.7 mm |
| สี | ธรรมชาติ |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| ประเภทหมุด | หมุดตะขอ |
| ประเภท | แบบที่ 1 |
| รูปทรงหัวหมุด | มัด |
| ประเภทไดรฟ์ | ไม่มีร่องบาก |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |