Menu Search

หมุดตะขอ -; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 6.0 mm | 0.236 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.5 - 12.0 mm | 0.098 - 0.472 in;ใส;PP

หมุดย้ำแบบมีเงี่ยงยื่นตลอดก้าน เป็นโซลูชันการจับยึดที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเชื่อมต่อแผงหลายความหนาและหลายประเภทวัสดุ สามารถใช้เป็นหมุดย้ำและสกรู ประกอบได้เร็วและง่าย เหมาะกับรูที่มีเกลียว ไม่มีเกลียว รูเจาะ หรือรูปั๊ม
รหัสรายการ:

495221

68 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 - 999 10.3331 ฿
1000 - 9999 5.9027 ฿
10000 - 39999 5.6082 ฿
40000 + 5.3272 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

10.33 ฿

1 x 10.3331 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวของจุดยึด 20.4 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 17.8 mm
ความสูงหัว 2.5 mm
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 6.0 - 6.3 mm
ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.5 - 12.0 mm
ความสูงโดยรวม 22.9 mm
สี ใส
วัสดุเต็ม โพลีโพรไพลีน
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
ประเภทหมุด หมุดตะขอ
ประเภท Type 1
รูปทรงหัวหมุด เห็ด
ประเภทไดรฟ์ ไม่มีร่องบาก
รูปแบบหมุดยึด กดเข้า

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา