Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 6.3265 ฿ |
| 10000 - 39999 | 6.0142 ฿ |
| 40000 + | 5.7108 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวของจุดยึด | 0.681 in |
|---|---|
| ความยาวของจุดยึด | 17.3 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 11 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.433 in |
| ความสูงหัว | 0.067 in |
| ความสูงหัว | 1.7 mm |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 4.8 mm |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.189 in |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.7 - 13.0 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.028 - 0.512 in |
| ความสูงโดยรวม | 19 mm |
| ความสูงโดยรวม | 0.748 in |
| สี | ใส |
| วัสดุเต็ม | โพลีโพรไพลีน |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| ประเภทหมุด | หมุดตะขอ |
| ประเภท | Type 1 |
| รูปทรงหัวหมุด | เห็ด |
| ประเภทไดรฟ์ | ไม่มีร่องบาก |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |