Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1 - 999 | 9.981 ฿ |
| 1000 - 9999 | 5.707 ฿ |
| 10000 - 39999 | 5.42 ฿ |
| 40000 + | 5.146 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวของจุดยึด | 0.610 in |
|---|---|
| ความยาวของจุดยึด | 15.5 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 17.8 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.701 in |
| ความสูงหัว | 0.094 in |
| ความสูงหัว | 2.4 mm |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 6.0 - 6.3 mm |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.236 - 0.248 in |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 2.3 - 8.9 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.091 - 0.35 in |
| ความสูงโดยรวม | 0.704 in |
| ความสูงโดยรวม | 17.9 mm |
| สี | ใส |
| วัสดุเต็ม | โพลีโพรไพลีน |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| ประเภทหมุด | หมุดตะขอ |
| ประเภท | แบบที่ 1 |
| รูปทรงหัวหมุด | เห็ด |
| ประเภทไดรฟ์ | ไม่มีร่องบาก |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |