| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 10.524 ฿ |
| 10000 - 39999 | 10.004 ฿ |
| 40000 + | 9.498 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวของจุดยึด | 1.381 in |
|---|---|
| ความยาวของจุดยึด | 35.1 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.701 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 17.8 mm |
| ความสูงหัว | 2.5 mm |
| ความสูงหัว | 0.098 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 6.4 mm |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.252 in |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.421 - 1.134 in |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 10.7 - 28.8 mm |
| ความสูงโดยรวม | 37.6 mm |
| ความสูงโดยรวม | 1.479 in |
| สี | ใส |
| วัสดุเต็ม | โพลีโพรไพลีน |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| ประเภทหมุด | หมุดตะขอ |
| ประเภท | แบบที่ 1 |
| รูปทรงหัวหมุด | เห็ด |
| ประเภทไดรฟ์ | ไม่มีร่องบาก |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ