Menu Search

หมุดตะขอ -; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 7.0 mm | 0.276 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.0 - 25.0 mm | 0.079 - 0.984 in;ใส;PP

หมุดย้ำแบบมีเงี่ยงยื่นตลอดก้าน เป็นโซลูชันการจับยึดที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเชื่อมต่อแผงหลายความหนาและหลายประเภทวัสดุ สามารถใช้เป็นหมุดย้ำและสกรู ประกอบได้เร็วและง่าย เหมาะกับรูที่มีเกลียว ไม่มีเกลียว รูเจาะ หรือรูปั๊ม
รหัสรายการ:

495227

1918 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 20.426 ฿
10000 - 39999 19.405 ฿
40000 + 18.435 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

20,426.00 ฿

1000 x 20.426 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวของจุดยึด 34.8 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 30 mm
ความสูงหัว 2.2 mm
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 7.0 mm
ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.0 - 25.0 mm
ความสูงโดยรวม 37 mm
สี ใส
วัสดุเต็ม โพลีโพรไพลีน
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
ประเภทหมุด หมุดตะขอ
ประเภท แบบที่ 1
รูปทรงหัวหมุด เห็ด
ประเภทไดรฟ์ ไม่มีร่องบาก
รูปแบบหมุดยึด กดเข้า

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา