Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 7.508 ฿ |
| 10000 - 39999 | 7.132 ฿ |
| 40000 + | 6.779 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวของจุดยึด | 1.283 in |
|---|---|
| ความยาวของจุดยึด | 32.6 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.65 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 16.5 mm |
| ความสูงหัว | 1.59 mm |
| ความสูงหัว | 0.063 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 7.1 mm |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.28 in |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 1.9 - 26.0 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.075 - 1.024 in |
| ความสูงโดยรวม | 34.19 mm |
| ความสูงโดยรวม | 1.346 in |
| สี | สีดำ |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| ประเภทหมุด | ต้นสน |
| รูปทรงหัวหมุด | แบน |
| ประเภทไดรฟ์ | ไม่มีร่องบาก |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |