| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 6.385 ฿ |
| 10000 - 39999 | 6.065 ฿ |
| 40000 + | 5.763 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวของจุดยึด | 1.783 in |
|---|---|
| ความยาวของจุดยึด | 45.3 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 16.5 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.65 in |
| ความสูงหัว | 0.063 in |
| ความสูงหัว | 1.59 mm |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 7.1 mm |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.28 in |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.575 - 1.524 in |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 14.6 - 38.7 mm |
| ความสูงโดยรวม | 46.89 mm |
| ความสูงโดยรวม | 1.846 in |
| สี | สีดำ |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| ประเภทหมุด | ต้นสน |
| รูปทรงหัวหมุด | แบน |
| ประเภทไดรฟ์ | ไม่มีร่องบาก |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ