| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 8.171 ฿ |
| 10000 - 39999 | 7.758 ฿ |
| 40000 + | 7.368 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวของจุดยึด | 2 in |
|---|---|
| ความยาวของจุดยึด | 50.8 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.65 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 16.5 mm |
| ความสูงหัว | 1.59 mm |
| ความสูงหัว | 0.063 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 7.1 mm |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.28 in |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.776 - 1.724 in |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 19.7 - 43.8 mm |
| ความสูงโดยรวม | 52.39 mm |
| ความสูงโดยรวม | 2.063 in |
| สี | สีดำ |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| ประเภทหมุด | ต้นสน |
| รูปทรงหัวหมุด | แบน |
| ประเภทไดรฟ์ | ไม่มีร่องบาก |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ