| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 3.703 ฿ |
| 10000 - 39999 | 3.517 ฿ |
| 40000 + | 3.336 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวของจุดยึด | 14.5 mm |
|---|---|
| ความยาวของจุดยึด | 0.571 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 15 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.591 in |
| ความสูงหัว | 2 mm |
| ความสูงหัว | 0.078 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.276 - 0.276 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 7.0 - 7 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.126 - 0.236 in |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 3.2 - 6.0 mm |
| ความสูงโดยรวม | 16.5 mm |
| ความสูงโดยรวม | 0.649 in |
| สี | สีดำ |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |
| ประเภทหมุด | ต้นสน |
| รูปทรงหัวหมุด | เห็ด |
| ประเภทไดรฟ์ | ไม่มีร่องบาก |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ