Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 4.39 ฿ |
| 10000 - 39999 | 4.176 ฿ |
| 40000 + | 3.967 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวของจุดยึด | 21.1 mm |
|---|---|
| ความยาวของจุดยึด | 0.832 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.618 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 15.7 mm |
| ความสูงหัว | 2.3 mm |
| ความสูงหัว | 0.089 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.197 - 0.197 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 5.0 - 5 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 2.0 - 10.0 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.079 - 0.394 in |
| ความสูงโดยรวม | 0.921 in |
| ความสูงโดยรวม | 23.4 mm |
| สี | สีดำ |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |
| ประเภทหมุด | ต้นสน |
| รูปทรงหัวหมุด | เห็ด |
| ประเภทไดรฟ์ | ไม่มีร่องบาก |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |