Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 3.977 ฿ |
| 10000 - 39999 | 3.777 ฿ |
| 40000 + | 3.587 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวของจุดยึด | 0.578 in |
|---|---|
| ความยาวของจุดยึด | 14.7 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.508 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 12.9 mm |
| ความสูงหัว | 0.091 in |
| ความสูงหัว | 2.3 mm |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.197 - 0.197 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 5.0 - 5 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 1.5 - 7.5 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.059 - 0.295 in |
| ความสูงโดยรวม | 0.669 in |
| ความสูงโดยรวม | 17 mm |
| สี | สีดำ |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| ประเภทหมุด | ต้นสน |
| รูปทรงหัวหมุด | เห็ด |
| ประเภทไดรฟ์ | ไม่มีร่องบาก |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |