Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 3.601 ฿ |
| 10000 - 39999 | 3.415 ฿ |
| 40000 + | 3.248 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวของจุดยึด | 4.8 mm |
|---|---|
| ความยาวของจุดยึด | 0.189 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.189 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 4.8 mm |
| ความสูงหัว | 1.1 mm |
| ความสูงหัว | 0.043 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 3.2 mm |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.126 in |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 1.9 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.075 in |
| ความสูงโดยรวม | 0.232 in |
| ความสูงโดยรวม | 5.9 mm |
| สี | ธรรมชาติ |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| ประเภทหมุด | ล็อคแกนสปริงขนาดเล็ก |
| รูปทรงหัวหมุด | เห็ด |
| ประเภทไดรฟ์ | ไม่มีร่องบาก |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |