Menu Search

ล็อคสปริง -; ; ;;ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.7 mm | 0.264 in;ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6

หมุดย้ำแบบมีเงี่ยงยื่นตลอดก้าน เป็นโซลูชันการจับยึดที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเชื่อมต่อแผงหลายความหนาและหลายประเภทวัสดุ สามารถใช้เป็นหมุดย้ำและสกรู ประกอบได้เร็วและง่าย
รหัสรายการ:

PL-250-12-01

1038 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 2.5833 ฿
10000 - 39999 2.4494 ฿
40000 + 2.3245 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

2,583.30 ฿

1000 x 2.5833 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวของจุดยึด 19.1 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 12.7 mm
ความสูงหัว 1.8 mm
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 6.4 - 6.4 mm
ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.7 mm
ความสูงโดยรวม 20.9 mm
สี ธรรมชาติ
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
ประเภทหมุด ล็อคสปริง
ประเภทไดรฟ์ ไม่มีร่องบาก
รูปแบบหมุดยึด กดเข้า

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา