| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 2.687 ฿ |
| 10000 - 39999 | 2.547 ฿ |
| 40000 + | 2.417 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวของจุดยึด | 19.1 mm |
|---|---|
| ความยาวของจุดยึด | 0.752 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.5 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 12.7 mm |
| ความสูงหัว | 1.8 mm |
| ความสูงหัว | 0.071 in |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 6.7 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.264 in |
| ความสูงโดยรวม | 0.823 in |
| ความสูงโดยรวม | 20.9 mm |
| สี | สีดำ |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| ประเภทหมุด | หมุดตะขอ |
| ประเภทไดรฟ์ | ไม่มีร่องบาก |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ