Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 5.234 ฿ |
| 10000 - 399999 | 4.97 ฿ |
| 400000 + | 4.728 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวของจุดยึด | 0.591 in |
|---|---|
| ความยาวของจุดยึด | 15 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 16 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.630 in |
| ความสูงหัว | 2 mm |
| ความสูงหัว | 0.079 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 4.0 mm |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.157 in |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 5.7 - 10.7 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.224 - 0.421 in |
| ความสูงโดยรวม | 17 mm |
| ความสูงโดยรวม | 0.669 in |
| สี | สีดำ |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| ประเภทหมุด | ต้นสน |
| รูปทรงหัวหมุด | มัด |
| ประเภทไดรฟ์ | ไม่มีร่องบาก |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |