Menu Search

ต้นสน -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.1 - 7.2 mm | 0.083 - 0.283 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

หมุดย้ำแบบมีเงี่ยงยื่นตลอดก้าน เป็นโซลูชันการจับยึดที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเชื่อมต่อแผงหลายความหนาและหลายประเภทวัสดุ สามารถใช้เป็นหมุดย้ำและสกรู ประกอบได้เร็วและง่าย
รหัสรายการ:

RBF-4.8-11.1-16

10592 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 2.1773 ฿
10000 - 39999 2.0702 ฿
40000 + 1.9676 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

2,177.30 ฿

1000 x 2.1773 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวของจุดยึด 11.1 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 16 mm
ความสูงหัว 2 mm
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 4.8 mm
ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.1 - 7.2 mm
ความสูงโดยรวม 13.1 mm
สี สีดำ
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
ประเภทหมุด ต้นสน
รูปทรงหัวหมุด มัด
ประเภทไดรฟ์ ไม่มีร่องบาก
รูปแบบหมุดยึด กดเข้า

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา