| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 2.5208 ฿ |
| 10000 - 39999 | 2.4003 ฿ |
| 40000 + | 2.2754 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวของจุดยึด | 11.1 mm |
|---|---|
| ความยาวของจุดยึด | 0.437 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.315 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 8 mm |
| ความสูงหัว | 1 mm |
| ความสูงหัว | 0.039 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.189 - 0.188 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 4.8 - 4.8 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.083 - 0.283 in |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 2.1 - 7.2 mm |
| ความสูงโดยรวม | 0.476 in |
| ความสูงโดยรวม | 12.1 mm |
| สี | สีดำ |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| ประเภทหมุด | ต้นสน |
| รูปทรงหัวหมุด | มัด |
| ประเภทไดรฟ์ | ไม่มีร่องบาก |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ