Menu Search

ต้นสน -; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 4.0 mm | 0.157 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.1 - 4.3 mm | 0.083 - 0.169 in;สีดำ;ไนลอน

หมุดย้ำแบบมีเงี่ยงยื่นตลอดก้าน เป็นโซลูชันการจับยึดที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเชื่อมต่อแผงหลายความหนาและหลายประเภทวัสดุ สามารถใช้เป็นหมุดย้ำและสกรู ประกอบได้เร็วและง่าย
รหัสรายการ:

RBF-4-8.6-12

1024 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 2.3245 ฿
10000 - 39999 2.2085 ฿
40000 + 2.097 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

2,324.50 ฿

1000 x 2.3245 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวของจุดยึด 8.6 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 12.0 mm
ความสูงหัว 1.5 mm
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 4.0 mm
ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.1 - 4.3 mm
ความสูงโดยรวม 10.1 mm
สี สีดำ
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
ประเภทหมุด ต้นสน
ประเภท Type 2
รูปทรงหัวหมุด มัด
ประเภทไดรฟ์ ไม่มีร่องบาก
รูปแบบหมุดยึด กดเข้า

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา