Menu Search

ต้นสน -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.1 - 7.2 mm | 0.083 - 0.283 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

หมุดย้ำแบบมีเงี่ยงยื่นตลอดก้าน เป็นโซลูชันการจับยึดที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเชื่อมต่อแผงหลายความหนาและหลายประเภทวัสดุ สามารถใช้เป็นหมุดย้ำและสกรู ประกอบได้เร็วและง่าย
รหัสรายการ:

RBF-6.4-11.1-12

13954 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 4.9925 ฿
10000 - 399999 4.7427 ฿
400000 + 4.5062 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

4,992.50 ฿

1000 x 4.9925 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวของจุดยึด 11.1 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 12 mm
ความสูงหัว 1.5 mm
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 6.4 mm
ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.1 - 7.2 mm
ความสูงโดยรวม 11.9 mm
สี สีดำ
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
ประเภทหมุด ต้นสน
รูปทรงหัวหมุด มัด
ประเภทไดรฟ์ ไม่มีร่องบาก
รูปแบบหมุดยึด กดเข้า

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา