Menu Search

ต้นสน - สีดำ ไนลอน 3.2 mm | 0.125 in เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้

หมุดย้ำแบบมีเงี่ยงยื่นตลอดก้าน เป็นโซลูชันการจับยึดที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเชื่อมต่อแผงหลายความหนาและหลายประเภทวัสดุ ผลิตจากไนลอน 6/6
รหัสรายการ:

XT1250125A

3000 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 3.2079 ฿
10000 - 39999 3.0517 ฿
40000 + 2.90 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

3,207.90 ฿

1000 x 3.2079 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวของจุดยึด 5.3 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.7 mm
ความสูงหัว 1.6 mm
ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.6 - 3.2 mm
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C
สี สีดำ
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
ประเภทหมุด ต้นสน
ประเภท Type 2
รูปทรงหัวหมุด มัด
ประเภทไดรฟ์ Non Slotted
รูปแบบหมุดยึด กดเข้า

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา