Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
XT1250375A
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 3.2436 ฿ |
| 10000 - 39999 | 3.0874 ฿ |
| 40000 + | 2.9313 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวของจุดยึด | 11.7 mm |
|---|---|
| ความยาวของจุดยึด | 0.460 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.344 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 8.7 mm |
| ความสูงหัว | 1.6 mm |
| ความสูงหัว | 0.062 in |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.062 - 0.375 in |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 1.6 - 9.5 mm |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 185 °F |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 85 °C |
| สี | สีดำ |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| ประเภทหมุด | ต้นสน |
| ประเภท | Type 2 |
| รูปทรงหัวหมุด | มัด |
| ประเภทไดรฟ์ | Non Slotted |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |