Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 12.1177 ฿ |
| 10000 - 39999 | 11.5109 ฿ |
| 40000 + | 10.9354 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวของจุดยึด | 1.630 in |
|---|---|
| ความยาวของจุดยึด | 41.4 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.700 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 17.8 mm |
| ความสูงหัว | 0.100 in |
| ความสูงหัว | 2.5 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.062 - 1.500 in |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 1.6 - 38.1 mm |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 185 °F |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 85 °C |
| สี | สีดำ |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| ประเภทหมุด | ต้นสน |
| ประเภท | Type 2 |
| รูปทรงหัวหมุด | มัด |
| ประเภทไดรฟ์ | Non Slotted |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |