Menu Search

ต้นสน - สีดำ ไนลอน 7.1 mm | 0.281 in เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้

Rivet with barbed protrusions along it's shank that provide an efficient fastening solution for joining a range of panel thicknesses and materials. Can be used as a rivet and a screw. Fast and easy assembly.
รหัสรายการ:

XT2810375A

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 7.9283 ฿
10000 - 39999 7.5267 ฿
40000 + 7.1564 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

7,928.30 ฿

1000 x 7.9283 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวของจุดยึด 13.2 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 20 mm
ความสูงหัว 2.5 mm
ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.6 - 9.5 mm
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C
สี สีดำ
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
ประเภทหมุด ต้นสน
ประเภท Type 2
รูปทรงหัวหมุด มัด
ประเภทไดรฟ์ Non Slotted
รูปแบบหมุดยึด กดเข้า

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา