Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
XT3120250A
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 15.92 ฿ |
| 10000 - 39999 | 15.127 ฿ |
| 40000 + | 14.37 ฿ |
| ความยาวของจุดยึด | 0.410 in |
|---|---|
| ความยาวของจุดยึด | 10.4 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 22.2 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.874 in |
| ความสูงหัว | 0.100 in |
| ความสูงหัว | 2.5 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.063 - 0.252 in |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 1.6 - 6.4 mm |
| ความสูงโดยรวม | 13 mm |
| ความสูงโดยรวม | 0.510 in |
| สี | สีดำ |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| ประเภทหมุด | Xmas Tree Rivet |
| รูปทรงหัวหมุด | มัด |
| ประเภทไดรฟ์ | ไม่มีร่องบาก |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |