Menu Search

หมุดย้ำ - ; สีดำ ; มัด ; ไม่มีร่องบาก ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 7.9 mm | 0.311 in ; ช่วงความหนาแผง 1.6 - 9.5 mm | 0.062 - 0.375 in

หมุดย้ำแบบมีเงี่ยงยื่นตลอดก้าน เป็นโซลูชันการจับยึดที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเชื่อมต่อแผงหลายความหนาและหลายประเภทวัสดุ สามารถใช้เป็นหมุดย้ำและสกรู ประกอบได้เร็วและง่าย
รหัสรายการ:

XT3120375A

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 21.525 ฿
10000 - 39999 20.453 ฿
40000 + 19.433 ฿

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวของจุดยึด 13.4 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 22.2 mm
ความสูงหัว 2.5 mm
ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.6 - 9.5 mm
ความสูงโดยรวม 16 mm
สี สีดำ
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
ประเภทหมุด Xmas Tree Rivet
รูปทรงหัวหมุด มัด
ประเภทไดรฟ์ ไม่มีร่องบาก
รูปแบบหมุดยึด กดเข้า

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา