Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
XT3120750A
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 11.939 ฿ |
| 10000 - 39999 | 11.34 ฿ |
| 40000 + | 10.774 ฿ |
| ความยาวของจุดยึด | 22.7 mm |
|---|---|
| ความยาวของจุดยึด | 0.894 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.874 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 22.2 mm |
| ความสูงหัว | 2.5 mm |
| ความสูงหัว | 0.100 in |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 1.6 - 19.1 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.063 - 0.752 in |
| ความสูงโดยรวม | 0.994 in |
| ความสูงโดยรวม | 25.2 mm |
| สี | สีดำ |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| ประเภทหมุด | Xmas Tree Rivet |
| รูปทรงหัวหมุด | มัด |
| ประเภทไดรฟ์ | ไม่มีร่องบาก |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |