Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
XT3121000A
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 12.463 ฿ |
| 10000 - 39999 | 11.832 ฿ |
| 40000 + | 11.243 ฿ |
| ความยาวของจุดยึด | 29.5 mm |
|---|---|
| ความยาวของจุดยึด | 1.163 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 22.2 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.874 in |
| ความสูงหัว | 0.100 in |
| ความสูงหัว | 2.5 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 1.6 - 25.4 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.063 - 1 in |
| ความสูงโดยรวม | 1.263 in |
| ความสูงโดยรวม | 32.1 mm |
| สี | สีดำ |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| ประเภทหมุด | Xmas Tree Rivet |
| รูปทรงหัวหมุด | มัด |
| ประเภทไดรฟ์ | ไม่มีร่องบาก |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |