Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 5.081 ฿ |
| 10000 - 39999 | 4.826 ฿ |
| 40000 + | 4.584 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวของจุดยึด | 0.943 in |
|---|---|
| ความยาวของจุดยึด | 24 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 25.4 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 1.000 in |
| ความสูงหัว | 0.100 in |
| ความสูงหัว | 2.5 mm |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.375 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 9.5 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 1.6 - 19.1 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.062 - 0.750 in |
| ความสูงโดยรวม | 1.043 in |
| ความสูงโดยรวม | 26.5 mm |
| สี | สีดำ |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |