Menu Search

หมุดย้ำ - ; สีดำ ; ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 9.5 mm | 0.375 in ; ช่วงความหนาแผง 1.6 - 44.5 mm | 0.062 - 1.750 in

หมุดย้ำแบบมีเงี่ยงยื่นตลอดก้าน เป็นโซลูชันการจับยึดที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเชื่อมต่อแผงหลายความหนาและหลายประเภทวัสดุ สามารถใช้เป็นหมุดย้ำและสกรู ประกอบได้เร็วและง่าย
รหัสรายการ:

XT3751750A

10 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 20.727 ฿
10000 - 39999 19.688 ฿
40000 + 18.709 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

20,727.00 ฿

1000 x 20.727 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวของจุดยึด 49.8 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 25.4 mm
ความสูงหัว 2.5 mm
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 9.5 mm
ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.6 - 44.5 mm
ความสูงโดยรวม 52.3 mm
สี สีดำ
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา