หมุดย้ำกดเข้าแบบมีเงี่ยงสามารถสอดเข้าไปในรูที่มีเกลียวหรือไม่มีเกลียว เพื่อการเชื่อมต่อ ที่แข็งแรงและวางใจได้ เป็นตัวเลือกที่นิยมใช้เมื่อมีการเลือกหาตัวยึดพลาสติกชนิดใช้งานเร็ว
ส่วนก้านของหมุดย้ำเป็นแบบร่องหยัก ช่วยให้ติดตั้งได้รวดเร็วและง่าย เมื่อสอดเข้าไปโดยการกดเข้ากับรูบนแผงที่ต้องการยึด ร่องหยักจะมีการเบี่ยงแล้วเด้งกลับเข้าที่ ทำให้หมุดย้ำล็อกเข้าที่และยึดติดกับแผงเข้าที่อย่างมั่นคง
หมุดย้ำนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะกับการยึดติดพัดลม รวมถึงการยึดติดเบาะรองนั่งและสิ่งที่ทำจากวัสดุผ้าอื่น ๆ เหมาะกับวัสดุหลายชนิด รวมทั้ง ไม้ โฟม ยาง โลหะ และพลาสติก หมุดย้ำเหล่านี้เหมาะกับรูที่มีเกลียว ไม่มีเกลียว รูเจาะ หรือ รูปั๊ม มีหลายขนาดและหลายสไตล์ให้เลือก สำหรับรูเส้นผ่านศูนย์กลางหลายขนาดและสำหรับแผงยึดหลายความหนา
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด | สี | วัสดุ | เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | ความยาวของจุดยึด | ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด | ประเภท | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.3272 ฿ - 10.3331 ฿ | 68 มีในสต็อก |
0.236 in
6.0 mm
|
โปร่งแสง
|
PP
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
แบบที่ 1
|
||
4.9479 ฿ - 9.5969 ฿ | 1040 มีในสต็อก |
0.236 in
6.0 mm
|
โปร่งแสง
|
PP
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
แบบที่ 1
|
||
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.276 in
7.0 mm
|
Natural
|
ไนลอน
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.071 in
27.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
แบบที่ 3
|
|||
5.7108 ฿ - 6.3265 ฿ | 33125 มีในสต็อก |
0.189 in
4.8 mm
|
โปร่งแสง
|
PP
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
แบบที่ 1
|
||
17.7259 ฿ - 19.64 ฿ | 1918 มีในสต็อก |
0.276 in
7.0 mm
|
โปร่งแสง
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
แบบที่ 1
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ