Menu Search

หมุดยึด - ตัวยึดแบบกด

มีในสต็อก

ตัวยึดไดรฟ์มีลักษณะกลวง ซึ่งเพิ่มความยืดหยุ่นระหว่างขั้นตอนการใส่และถอด ทำให้สามารถติดตั้งและถอดออกได้ง่าย วงแหวนจะขยายออกเมื่อเสียบหมุด ให้ความกระชับพอดี

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ของเรามีหลายวัสดุให้เลือก ทั้งที่ทำจากอะซีทัลสีธรรมชาติ มาตรฐานต้านการลามไฟ UL94 HB, โพลีออกซีเมทิลีน (POM) ที่มีให้เลือกระหว่างสีดำและสีธรรมชาติ, และไนลอน 6/6 สีดำและสีธรรมชาติซึ่งมีมาตรฐานการลามไฟ UL94 V0
ตัวยึดไดรฟ์เป็นหมุดย้ำอเนกประสงค์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการหมุดยึดด้านหน้า หมุดย้ำเหล่านี้ทำให้สามารถเชื่อมต่อ ติดตั้ง และยึดติดได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือติดตั้ง สามารถใช้เป็นจุกสำหรับตกแต่งรูได้เป็นอย่างดี

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
7 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางหัว ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด สั่งซื้อ
3.3328 ฿ - 3.6897 ฿ 27956 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
อะซีทัล
8.0 mm
1.0 mm
4.5 mm
1.3563 ฿ - 1.5036 ฿ 3166 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
อะซีทัล
11.0 mm
1.0 mm
5.5 mm
1.1199 ฿ - 1.2359 ฿ 428 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
อะซีทัล
12.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
1.4009 ฿ - 1.5526 ฿ 1082 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
อะซีทัล
14.0 mm
1.5 mm
7.0 mm
1.0396 ฿ - 1.1556 ฿ 68238 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
อะซีทัล
9.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
2.8911 ฿ - 3.199 ฿ 797746 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
อะซีทัล
10.0 mm
1.0 mm
5.5 mm
1.3385 ฿ - 1.4768 ฿ 1006 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
อะซีทัล
12.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
หมุดย้ำ;ขันตัวยึด - ; ; ; ธรรมชาติ;อะซีทัล;ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.0 - 4.5 mm | 0.039 - 0.177 in

DF-137-010

ช่วงราคา
3.6897 ฿ - 3.3328 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
27956 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.0 - 4.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    13.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
หมุดย้ำ ขันตัวยึด - ธรรมชาติ; อะซีทัล ; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.0 - 5.5 mm | 0.039 - 0.217 in

DF-137-031

ช่วงราคา
1.5036 ฿ - 1.3563 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3166 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.0 - 5.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    15.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    11.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.9 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
หมุดย้ำ ขันตัวยึด - ธรรมชาติ; อะซีทัล ; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.0 - 9.0 mm | 0.236 - 0.354 in

DF-137-060

ช่วงราคา
1.2359 ฿ - 1.1199 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
428 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    6.0 - 9.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    17.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
หมุดย้ำ ขันตัวยึด - ธรรมชาติ; อะซีทัล ; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.5 - 7.0 mm | 0.059 - 0.276 in

DF-137-050

ช่วงราคา
1.5526 ฿ - 1.4009 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1082 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.5 - 7.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    19.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    14.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.2 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
หมุดย้ำ;ขันตัวยึด - ; ; ; ธรรมชาติ;อะซีทัล;ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.0 - 5.0 mm | 0.039 - 0.197 in

DF-137-020

ช่วงราคา
1.1556 ฿ - 1.0396 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
68238 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.0 - 5.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    14.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.6 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
หมุดย้ำ ขันตัวยึด - ธรรมชาติ; อะซีทัล ; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.0 - 5.5 mm | 0.039 - 0.217 in

DF-137-030

ช่วงราคา
3.199 ฿ - 2.8911 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
797746 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.0 - 5.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    15.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.7 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
หมุดย้ำ ขันตัวยึด - ธรรมชาติ; อะซีทัล ; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.5 - 6.5 mm | 0.059 - 0.256 in

DF-137-040

ช่วงราคา
1.4768 ฿ - 1.3385 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1006 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.5 - 6.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    17.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ