Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20037024
จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
100 + | 30.7538 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
ความกว้างของข้อรัดต่ำสุด | 0.039 in |
---|---|
ความกว้างของข้อรัดต่ำสุด | 1.0 mm |
ความกว้างของข้อรัดสูงสุด | 2.0 mm |
ความกว้างของข้อรัดสูงสุด | 0.079 in |
ความสูงโดยรวม | 9.5 mm |
ความสูงโดยรวม | 0.374 in |
ความยาวโดยรวม | 32.808 ft |
ความยาวโดยรวม | 10.0 m |
ความกว้างโดยรวม | 0.256 in |
ความกว้างโดยรวม | 6.5 mm |
ความหนา | 0.063 in |
ความหนา | 1.6 mm |
สี | สีดำ |
ประเภท | Edge Protector |
วัสดุ | PVC |
วัสดุเต็ม | โพลีไวนีล คลอไรด์ |
ราคาต่อ | เมตร |