Menu Search

ตัวป้องกันขอบ - ความสูงโดยรวม - 9.5 mm | 0.374 in; ความกว้างโดยรวม - 6.0 mm | 0.236 in; สีดำ; EPDM

Edge protector helps to protect edges from damage during transit or storage. Edge and trim seal is ideal for EMI shielding and protection.
รหัสรายการ:

20037659

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 + 24.7886 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

2,478.86 ฿

100 x 24.7886 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความกว้างของข้อรัดสูงสุด 2.0 mm
ความสูงโดยรวม 9.5 mm
ความยาวโดยรวม 10.0 m
ความกว้างโดยรวม 6.0 mm
สี สีดำ
ประเภท Edge Protector
วัสดุ EPDM
วัสดุเต็ม เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
ราคาต่อ เมตร

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา