Menu Search

ขอเกี่ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ - ที่จับสูงสุด - 18.5 mm | 0.728 in; ไม่ใช้กุญแจ; โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์

รหัสรายการ:

262130001E

115 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 389.1631 ฿
500 - 1999 369.7016 ฿
2000 + 351.2127 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

19,458.16 ฿

50 x 389.1631 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุตะขอ เหล็กกล้า
สี ธรรมชาติ
จบ แผ่นโครม
ประเภทด้ามจับ มือจับลูกบิดด้านขวา
วัสดุขอเกี่ยว โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
มาตรฐาน IP65
ความยาวรูติดตั้ง 22.2 mm
ความกว้างรูยึด 20.2 mm
ระยะจับยึด 18.5 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา