Menu Search

ขอเกี่ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ - ที่จับสูงสุด - 28.5 mm | 1.122 in; ไม่ใช้กุญแจ; โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์

รหัสรายการ:

262147002E

59 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 277.6588 ฿
500 - 1999 263.7832 ฿
2000 + 250.5902 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

13,882.94 ฿

50 x 277.6588 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุตะขอ เหล็กกล้า
จบ แผ่นโครม
วัสดุขอเกี่ยว โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
ความยาวรูติดตั้ง 22.2 mm
ความกว้างรูยึด 20.2 mm
ระยะจับยึด 28.5 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา