Menu Search

ขอเกี่ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ - แป้นล็อคได้พร้อมลูกบิดแบบปีก - ; ; จบ - ไม่ตกแต่ง ;

ลูกบิดแบบปีกหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบนี้มีตัวล็อคแม่กุญแจเพื่อเพิ่มความปลอดภัย ทำจากสังกะสีฉีดขึ้นรูปชุบโครเมี่ยมช่วยให้มีลูกเบี้ยวเหล็ก
รหัสรายการ:

RQT-2

3020 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 3.4354 ฿
10000 - 39999 3.2704 ฿
40000 + 3.1053 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

3,435.40 ฿

1000 x 3.4354 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
จบ ไม่ตกแต่ง
มาตรฐาน Rohs, การเข้าถึง, UL
ความกว้างรูยึด 9.3 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา