Menu Search

ขอเกี่ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ - ; ; สแตนเลส

รหัสรายการ:

4604047E

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
20 - 199 1,786.722 ฿
200 - 799 1,697.386 ฿
800 + 1,612.515 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 20

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 20

ราคารวมทั้งหมด:

35,734.44 ฿

20 x 1,786.722 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุ สแตนเลส
มาตรฐาน IP69K
ความยาวลูกเบี้ยว 45.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 28.0 mm
ความสูงหัว 16.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา